schmersal_s_icon.png

RSS16-SD-ST8H-DU

品番: 103047323

  • RFID技術によるユニバーサルコード化
  • 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
  • 直列接続 31個までの装置
  • ラッチ無
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 3様々な動作方向
  • マグネットラッチによるドアストッパー
  • 接続端子又はプラグ接続
  • 直列接続に適します
  • RFID技術による繰り返し個別コード化

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

RSS16-SD-ST8H-DU

部品番号(注文番号)

103047323

EAN(欧州部品番号)

4030661617084

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-46-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-24-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-03

ETIM番号、バージョン7.0

EC001829

ETIM番号、バージョン6.0

EC001829

認証

証明書

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-3

一般情報

ユニバーサルコード化

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

RFID

ハウジング形状

ブロック型

取り付け条件(機械式)

不適切な

センサートポロジー

直列配線用センサー

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

作動範囲

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

応答時間、最大

100 ms

リスク持続時間、最大

200 ms

総重量

250 g

一般データ - 仕様

シリアル診断

Yes

短絡検出

Yes

短絡監視

Yes

直列接続

Yes

安全機能

Yes

カスケード可能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

LEDの数

2

信号機能付き半導体出力の数

1

フェイルセーフデジタル出力の数

2

センサーの直列接続の数

31

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

カテゴリー

4

PFH値

6.30 x 10⁻¹¹ /h

PFD値

1.50 x 10⁻⁵

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

機械的データ

作動パネル

前面

背面

最初から

作動範囲

側面

前面

カバー側

取り付け

2 x M5 シリンダーヘッドネジ

取り付けネジの締め付けトルク

2 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

切替距離、 典型的な

15 mm

確実な切替距離「ON」

12 mm

確実な切替距離「OFF」

30 mm

ヒステリシス (切替距離), 最大

2 mm

切換位置再現性 R

0.5 mm

機械的データ - 電気機械式

注意(センサーチェーンの長)

ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。

注意 (直列接続)

無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。

ケーブル引込口

M12 (Aコード化)

端子 コネクター

M12コネクター, 8芯

機械的データ - 寸法

センサー長

91 mm

センサーの幅

52 mm

センサーの高さ

30 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP66

IP67

使用周囲温度

-25 ... +70 °C

保管および輸送温度

-28 ... +85 °C

相対湿度, 最大

93 %

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

耐衝撃

30 g / 11 ms

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2,000 m

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

汚染度

3

電気的データ

動作電圧

24 VDC -15 % / +10 %

動作電流、最小

0.5 mA

無負荷供給電流 I0, 典型的

100 mA

定格動作電圧

24 VDC

動作電流

2,100 mA

要求定格短絡電流

100 A

準備時間、最大

2,000 ms

開閉頻度、最大

1 Hz

使用カテゴリー DC-12

24 VDC / 0.05 A

Electrical data - Safety digital inputs

Current consumption of the safety inputs

5 mA

Electrical data - Safety digital outputs

定格動作電流(安全出力)

1,000 mA

出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大

1 A

安全出力

PNP型

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0.5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

1 A

電気的データ - 診断出力

動作電流(診断出力)

50 mA

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0.05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0.05 A

Electrical data - Serial diagnostic SD

指定、シリアル診断SD

OUT

定格使用電流

150 mA

コントロールエレメントのデザイン

短絡保護あり, PNP型

配線キャパシタンス

50 nF

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

状態表示

Note (LED switching conditions display)

Multi-coloured LED: Green, Red

LED yellow: Operating condition

LED green: Supply voltage

LED red: Fault

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

付属品

推奨(アクチュエーター)

RST16-1

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

103006685 RSS16-SD-ST8H
  • RFID技術によるユニバーサルコード化
  • 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
  • 直列接続 31個までの装置
  • ラッチ無
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 3様々な動作方向
  • マグネットラッチによるドアストッパー
  • 接続端子又はプラグ接続
  • 直列接続に適します
  • RFID技術による繰り返し個別コード化

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5412.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/20 6:10