schmersal_s_icon.png

RSS16-SD-ST8H-DU

Artikelnummer: 103047323

  • Universell kodning me RFID-teknologi
  • 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
  • Seriekoppling upp till 31 komponenter
  • utan kvarstannande positioner
  • Plasthus
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • 3 olika aktiveringsriktningar
  • Dörranslag med magnetisk spärr
  • Plintutrymmes- eller kontaktanslutning
  • Lämplig för seriekoppling
  • Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

RSS16-SD-ST8H-DU

Artikelnummer (beställningsnummer)

103047323

EAN (European Article Number)

4030661617084

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-3

Allmän information

Universell kodning

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Aktiv princip

RFID

Kaplsing, dimensioner

Block

Monteringsvillkor (mekanisk)

inte i jämnhöjd

Sensorns topologi

Sensor för seriekoppling

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Aktiv yta

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Reaktionstid, maximum

100 ms

Riskens varaktighet, maximum

200 ms

Bruttovikt

250 g

Allmänna data - Egenskaper

Seriella diagnos

Ja

Kortslutningsidentifiering

Ja

Korslutningsidentifiering

Ja

Seriekoppling

Ja

Säkerhetsfunktioner

Ja

Kaskaderbar

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

LED:ernas antal

2

Antal halvledarutgångar med signalfunktion

1

Antal säkra digitala utgångar

2

Antal seriekopplade sensorer

31

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategori enligt EN ISO 13849

4

PFH värde

6,30 x 10⁻¹¹ /h

PFD värde

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 År

Mekaniska data

Nyckelingångar

frontsida

bakre

topp

Aktiv yta

på sidan

frontsida

skyddssida

Montering

2 x M5, Cylinderskruv

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Säkra brytavstånd TILL

12 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

30 mm

Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum

2 mm

Repeternoggrannhet

0,5 mm

Mechanical data - Connection technique

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Kabelstyrning

M12 (A-kodning)

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 8-polig

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

91 mm

Sensorns bredd

52 mm

Sensorns höjd

30 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Relativ fuktighet, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 VDC

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100

3

Elektriska data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Driftström, minimum

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Märkström

2 100 mA

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

100 A

Beredskapsfördröjning, maximum

2 000 ms

Kopplingsfrekvens, maximum

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Electrical data - Safety digital inputs

Current consumption of the safety inputs

5 mA

Electrical data - Safety digital outputs

Märkström (säkerhetsutgångar)

1 000 mA

Utgångsström (säker utgång), maximum

1 A

Säkerhetsutgång

p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

1 A

Elektriska data - diagnosuttag

Märkström (diagnos-utgång)

50 mA

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Electrical data - Serial diagnostic SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

150 mA

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Wiring capacitance

50 nF

Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

Statusindikering

Notera (LED-statusindikering)

Flerfärgad LED: grön, röd

gul LED: driftsstatus

grön LED: spänningsövervakning

röd LED: störning

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

RST16-1

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

Språk filter

UKCA certificate

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

103006685 RSS16-SD-ST8H
  • Universell kodning me RFID-teknologi
  • 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
  • Seriekoppling upp till 31 komponenter
  • utan kvarstannande positioner
  • Plasthus
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • 3 olika aktiveringsriktningar
  • Dörranslag med magnetisk spärr
  • Plintutrymmes- eller kontaktanslutning
  • Lämplig för seriekoppling
  • Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5412.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-23 05:25