schmersal_s_icon.png

RSS16-SD-ST8H-DU

Numer katalogowy: 103047323

  • Uniwersalne kodowanie z technologią RFID
  • 1 x konektor M12, 8-polowy
  • Łączenie szeregowe maksymalnie do 31 elementów
  • bez zatrzaskiwania
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • 3 różne kierunki aktywacji
  • Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
  • Terminal łączeniowy lub łącze wtykowe
  • Odpowiedni do okabalowania szeregowego
  • Wielokrotne kodowanie przy użyciu technologii RFID

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

RSS16-SD-ST8H-DU

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103047323

EAN (European Article Number)

4030661617084

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-3

Informacje ogólne

Uniwersalne kodowanie

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Zasada działania

RFID

Obudowa

Blok

Warunki montażu (mechaniczne)

nie wpuszczany

Topologia czujnika

Czujnik do łaczenia szeregowego

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Obszar aktywny

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Czas reakcji, maksimum

100 ms

Czas trwania zagrożenia, maksimum

200 ms

Ciężar brutto

250 g

Dane ogólne - właściwości

Diagnostyka szeregowa

Tak

Detekcja zwarcia

Tak

Wykrywanie zwarcia

Tak

Łączenie szeregowe

Tak

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Kaskadowalny

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Liczba diod LED

2

Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji

1

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Liczba połączeń szeregowych czujników

31

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

6,30 x 10⁻¹¹ /h

Wartość PFD

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Płaszczyzny aktywujące

z przodu

z tyłu

z góry

Obszar aktywny

boczne

przód

po stronie pokrywy

Montaż

2 x M5, Śruba z łbem walcowym

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”

12 mm

Odległość przełączania „WYŁ.”

30 mm

Histereza (Odległość wyłączania), maksimum

2 mm

Powtarzalność R

0,5 mm

Mechanical data - Connection technique

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Prowadzenie przewodów

M12 (kodowanie A)

Konektor

Konektor M12, 8-polowy

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

91 mm

Szerokość czujnika

52 mm

Wysokość czujnika

30 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Wilgotność względna, maksimum

93 %

Uwaga (wilgotność względna)

zapobiegający skraplaniu

zapobiegający zamarzaniu

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

32 VDC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,8 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3

Dane elektryczne

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Prąd roboczy, minimalne

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Prąd znamionowy

2 100 mA

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

100 A

Czas do gotowości, maksimum

2 000 ms

Częstotliwość wyłączania, minimalne

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe

Pobór prądu wejść bezpieczeństwa

5 mA

Electrical data - Safety digital outputs

Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)

1 000 mA

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

1 A

Wyjście bezpieczne

p-type

Spadek napięcia Ud, maksimum

1 V

Prąd szczątkowy

0,5 mA

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-12

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-12

1 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

1 A

Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne

Znamionowy prąd roboczy (wyjście diagnostyczne)

50 mA

Wykonanie

typ p

Spadek napięcia Ud, maksimum

2 V

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-12

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-12

0,05 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

0,05 A

Electrical data - Serial diagnostic SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

150 mA

Design of control elements

odporne na zwarcie, typu p

Wiring capacitance

50 nF

Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Promieniowanie zakłócające

IEC 61000-6-4

Wskaźnik stanu

Uwaga (Wskaźnik stanu LED)

Wielobarwna dioda LED: zielona, czerwona

Żółta dioda LED: stan urządzenia

Zielona dioda LED: napięcie zasilające

Czerwona dioda LED: Błąd

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

RST16-1

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

PROTECT PSC1

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

103006685 RSS16-SD-ST8H
  • Uniwersalne kodowanie z technologią RFID
  • 1 x konektor M12, 8-polowy
  • Łączenie szeregowe maksymalnie do 31 elementów
  • bez zatrzaskiwania
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • 3 różne kierunki aktywacji
  • Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
  • Terminal łączeniowy lub łącze wtykowe
  • Odpowiedni do okabalowania szeregowego
  • Wielokrotne kodowanie przy użyciu technologii RFID

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:RSS16
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Bezdotykowy czujnik bezpieczństwa
Odnośne dyrektywy:2006/42/EGDyrektywa maszynowa
 2011/65/EUDyrektywa RoHS
 2014/53/EUDyrektywa RED
Zastosowane normy:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 część 1-7:2010
Jednostka notyfikowana do badania typu:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Nr ident.: 0035
Certyfikat badania typu WE:01/205/5412.02/20
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 26. października 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.02.2025, 12:09