schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Varenummer: 101111079

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For interlocking of light to medium-weight guards

Ordering data

Product type description

NØKKEL AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Article number (order number)

101111079

EAN (European Article Number)

4030661104300

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfritt stål (V2A)

Gross weight

17 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

rett

stiv

Note

Note (General)

Minimum aktiveringsradius på hengslet vern 150 mm

Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.08.2025, 00:03