335 Dźwignia najazdowa z rolką 1K
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Oznaczenie typu produktu: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Migowe |
T | Wolnoprzełączające |
(2) | |
S | Trzpień naciskowy S |
R | Trzpień naciskowy z rolką R |
H | Dźwignia z rolką H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
1K | Dźwignia najazdowa z rolką 1K |
3K | Dźwignia kątowa 3K |
RMS | Rolka mosiężna |
4V. | Jednostka podstawowa dla dźwigni obrotowej (bez aktywatora) |
(3) | |
3 | wąska obudowa |
55 | wykonanie o dużych rozmiarach |
(4) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
20 | 2 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem) |
01/01 | 1 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
03 | 3 zestyki NC |
(5) | |
H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
(6) | |
G24 | z diodą LED |
(7) | |
bez | Przepust kablowy M20 |
M20 | Przepust kablowy M20 |
NPT | Wlot kablowy 1/2" NPT |
ST | Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.) |
ST-2310 | Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.) |
(8) | |
2138 | Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa |
(9) | |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.