schmersal_s_icon.png

Z1K 335-11Z-RMS-1637

Numer katalogowy: 151183375

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
HDźwignia z rolką H
10HDźwignia prętowa 10H
7HDźwignia z rolką 7H
1KDźwignia najazdowa z rolką 1K
3KDźwignia kątowa 3K
RMSRolka mosiężna
4V.Jednostka podstawowa dla dźwigni obrotowej (bez aktywatora)

(3)
3wąska obudowa
215wykonanie o dużych rozmiarach

(4)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)
01/011 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
033 zestyki NC

(5)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(6)
G24z diodą LED

(7)
bezPrzepust kablowy M20
M20Przepust kablowy M20
NPTWlot kablowy 1/2" NPT
STWtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
ST-2310Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)

(8)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(9)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

Z1K 335-11Z-RMS-1637

Numer artykułu (Numer katalogowy)

151183375

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Obudowa

Budowa znormalizowana

Materiał powłoki obudowy

malowane

Ciężar brutto

220 g

Klasyfikacja

Normy, przepisy

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Dźwignia najazdowa z rolką

Materiał rolki

Mosiądz (Me)

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

30 000 000 operacji

Siła przełączania, minimalne

17 N

Szybkość najazdu, maksimum

0,5 m/s

Uwaga (prędkość aktywacji)

Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

uwaga

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

38 mm

Szerokość czujnika

40,5 mm

Wysokość czujnika

118,5 mm

Warunki otoczenia

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

1 000 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

4 A

Zasada przełączania

Działanie migowe

Maksymalna częstotliwość przełączania

5 000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

pozłacane srebro

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
OryginałSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki pozycyjne
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Shanghai, 5 maja 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Prawnie wiążący podpis
Michele Seassaro
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.05.2025, 07:59