ASMM-1M-PB-R2R2
Numer katalogowy:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Numer katalogowy:
103001346
- 1 AS interface nadrzędne zintegrowane
- Bramka Field bus: PROFIBUS DP
- Zintegrowany monitor bezpieczeństwa dla 2 obwodów AS-i, 256 Urządzenia
- Limit zintegrowanego modułu zasilania AS-i 4 A ; dla operacji ze standardowym modułem zasilającym oraz AS-i Power24
- Interfejs diagnostyczny: Ethernet RJ-45
- Kontroluje do 16 obwodów aktywujących,
- 2 zestyków aktywujących z każdym 2 stykiem 30 V / 3 A AC/DC zintegrowanym
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103001346 |
EAN (European Article Number) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Metal |
Ciężar brutto |
936 g |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Instrukcje montażu i okablowania
Wstępne wskazówki
Podręcznik systemowy
Interfejs WEB
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
Oprogramowanie konfiguracyjne (dokument z linkiem)
Inne
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.05.2024, 15:42