MS 6600-11-K-Y 1,5M GB 302
Numer katalogowy:
101096974
MS 6600-11-K-Y 1,5M GB 302
Numer katalogowy:
101096974
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Z kołnierzem mocującym
- obudowa gumowa
- przyłącza do lutowania i wsuwkowe
- Płaszcz metalowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
MS 6600-11-K-Y 1,5M GB 302 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101096974 |
EAN (European Article Number) |
4030661085760 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Ciężar brutto |
210 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
rubber collar |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
3 000 000 operacji |
Siła przełączania |
13 N |
Rozwarcie styków |
0.4 mm |
Siła wypychająca, minimalne |
1,5 N |
Szybkość najazdu, minimalne |
1 mm/min |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
1,5 m |
Konektor |
kabel |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
0.75 mm² |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
1 A |
Element przełączający |
Change-over contact with single break |
Zasada przełączania |
Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym |
Częstotliwość przełączania |
30 000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
pozłacane srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Mikroprzełączniki |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 1 lutego 2023 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.02.2025, 22:06