NK-T-21-1ST8-2
Numer katalogowy:
103012433
NK-T-21-1ST8-2
Numer katalogowy:
103012433
- Manipulatory powrotne
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Montażowe nakrętka radełkowana
- do 6 mm Grubość panelu
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
NK-T-21-1ST8-2 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus UKCA |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Materiał części roboczych |
Tworzywo |
Materiał pierścienia przedniego |
Tworzywo |
Materiał mieszków |
Silikon |
Grubość materiału mieszka uszczelniającego |
1,5 mm |
Kolor pierścienia przedniego |
Czarne |
Kolor mieszka uszczelniającego |
Niebieskie |
Ciężar brutto |
160 g |
Dane ogólne - właściwości
Powrót do położenia zerowego |
Tak |
Element uszczelniający, dodatkowy |
Tak |
Zastosowanie zewnętrzne |
Tak |
Możliwość testowania |
Tak |
Ilość kierunków |
2 |
Liczba miejsc na przyciski |
2 |
Uwaga (pozycje bez zatrzasku) |
Pozycja A, B |
Liczba przyłączy mechanicznych |
1 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Trwałość mechaniczna, pozycja bez zatrzasku (każda pozycja) |
500 000 operacji |
kąt przełączania |
20 ° |
Siła aktywacji, ok. |
11 N |
Montaż |
Nakrętka centralna SW41 |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 8-polowy |
Dane mechaniczne - Wymiary
Głębokość montażu |
30 mm |
Uwaga (głębokość montażu) |
Plus konektor |
Długość aktywatora |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Średnica do montażu zgodnie z IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Odstęp |
90 x 90 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony elementu stykowego |
IP67 |
Stopień ochrony płyty przedniej |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
30 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,5 kV |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
2 |
Dane elektryczne
Prąd znamionowy |
300 mA |
Kategoria użytkowania DC-12 |
30 VDC |
Kategoria użytkowania DC-12 |
0,3 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
7,2 W |
Zasada przełączania |
Zestyki kontaktronowe, bezdotykowe |
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | RK / NK |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Manipulator |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 9 listopada 2021 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.09.2024, 05:53