schmersal_s_icon.png

SVE2/SR/xxxoo/oo-230VAC

Numer katalogowy: -

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 przełącznik kluczykowy
22 przełącznik kluczykowy
33 przełącznik kluczykowy

(2)
bezStandardowy system zamykający
ZCentralny system zamykający

(3)
bezStandardowy srebrny
SR/kolorowe główki kluczy

(4)
xxxNumer(y) klucza 100 … 999

(5)
oo/ooKolor uchwytu klucza>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>i wszystkie ich kombinacje wynikowe.

(6)
bezMagnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczowy 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>zestyki NC szeregowo
-3OEMagnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczykowy 2 zestyki NC / 1 zestyk NO>zestyki NC szeregowo
-WMagnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczykowy 2 zestyki NC / 1 zestyk NO>zestyki NC odseparowane

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
uwagaNie wszystkie warianty mogą być dostarczone.>Kod zamówienia służy do określenia nazwy artykułu.
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • kolorowe główki kluczy
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Klasa ochrony IP65

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SVE2/SR/xxxoo/oo-230VAC

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

W zamówieniu/zapytaniu, należy podać numer bębenka "xxx" oraz kolory "oo/oo" główki klucza muszą być zdefiniowane (np. SVE2/SR/119RT/RT/119RT/RT-230VAC)! Kolor, który jest zdefiniowany po numerze bębenka jest zawsze kluczem widzianym z okienkiem dla numeru bębenka wygrawerowanego na kluczu. Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)!

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Zasada działania

elektromechaniczne

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Kolor obudowy

Czarne

Srebro

Kolor klucza

Srebro

Kolor główki klucza

Niebieskie

Brązowe

żółty

Szare

czerwony

Białe

Dane ogólne - właściwości

Ryglowanie sprężyną

Tak

Zwolnienie ręczne

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

3

Ilość przełącznik kluczykowy

2

Liczba zestyków bezpieczeństwa

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

100 000 operacji

Dane mechaniczne

Pozycja przełącznika kluczowego

lewe

prawe

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

100 000 operacji

Numer kluczyka

xxx

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

0,25 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

144 mm

Szerokość czujnika

96 mm

Wysokość czujnika

171 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

2,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

4 A

Znamionowe napięcie sterowania

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

4 A

Elektryczny pobór mocy, maksimum

8,5 W

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym)

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane
Klucz 1-3 w poz. 2. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, zestyki NC otwarte, wyjęcie klucza odblokowane

Trójkątne narzędzie do zwolnienia ręcznego w Poz. 4: przełącznik kluczowy odblokowany mechanicznie, Magnet außer Funktion, Öffnerkontakt geöffnet
Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos.4: Magnet in Funktion

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.11.2024, 23:36