ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Número do item:
103031499
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Número do item:
103031499
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103031499 |
EAN (European Article Number) |
4030661541914 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
652 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do furo |
24 mm |
Comprimento do parafuso |
120 mm |
Comprimento da rosca do parafuso. |
70 mm |
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinação |
M10 |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
Parafuso de olhal com porca |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 06/05/2024 11:35