ACC-IFL-MOCL-H18
Número do item:
101068879
ACC-IFL-MOCL-H18
Número do item:
101068879
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Para montagem simples dos sensores de aproximação com formato cilíndrico Ø 18 mm ou rosca M18
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-IFL-MOCL-H18 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101068879 |
EAN (European Article Number) |
4030661105635 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
Propriedades globais
Material dos terminais de fixação |
Termoplástico |
Peso bruto |
26 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
46 mm |
Altura |
30 mm |
Profundidade |
15 mm |
Diâmetro do grampo de fixação |
18 mm |
Diâmetro do grampo de fixação |
M18 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 13/05/2024 19:13