ASMM-1M-PB-R2R2

Número de item: 103001346

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
  • 1 interface AS master integrado
  • : PROFIBUS DP
  • , 256
  • ;
  • : Ethernet RJ-45
  • ,
    -

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

ASMM-1M-PB-R2R2

Número de artigo (Número de encomenda)

103001346

EAN (European Article Number)

4030661425481

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Material do invólucro

Filme metálico

Peso bruto

936 g

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 17:21