ATUADOR AZ/AZM 415-B30-02

Número do item: 101139954

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ/AZM 415-B30-02

Número de artigo (Número de encomenda)

101139954

EAN (European Article Number)

4030661117225

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica

Material do atuador

zinco fundido sob pressão

Material dos acionadores

Alumínio

Material do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

Material, revestido a plástico

Peso bruto

1.070 g

Propriedades globais - Características

trinco anti-pânico

Sim

Dados mecânicos

Dobradiça de porta

À esquerda

Força de corte

25.000 N

atuador montado

Lado interno

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

34 mm

Largura do atuador

75 mm

Altura do atuador

78 mm

Comprimento do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

90 mm

Largura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

157 mm

Altura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

82 mm

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 26/09/2024 15:39