schmersal_s_icon.png

NØKKEL AZ/AZM 415-B30-02

Varenummer: 101139954

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NØKKEL AZ/AZM 415-B30-02

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101139954

EAN (European Article Number)

4030661117225

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Formstøpt lett legering, lakkert

Materiale for aktivator

formstøpt sink

Materiale for operatorene

Aluminium

Materiale i nødutgang

Materiale, plast-belagt

Bruttovekt

1.070 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

nødhåndtak

Ja

Mekaniske data

Dørhengsel

Venstre

Klippekraft

25.000 N

Actuator mounted

Inne

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

34 mm

Bredde på aktivator

75 mm

Høyde for aktivator

78 mm

Length of the emergency exit

90 mm

Bredde på nødutgangen

157 mm

Høyden på nødutgangen

82 mm

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.10.2025, 04:13