AZ 06-13 B/21 Atuador
Número do item:
131057929
AZ 06-13 B/21 Atuador
Número do item:
131057929
- Pinos de contato na ponte do atuador
- para AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 06-13 B/21 Atuador |
Número de artigo (Número de encomenda) |
131057929 |
EAN (European Article Number) |
8905236105395 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do atuador |
Latão com base prateada em termoplástico |
Peso bruto |
5 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
21 mm |
Largura |
41 mm |
Profundidade |
12 mm |
Acessórios
Informação do produto |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 02/05/2024 22:21