AZM190-B3/2X15
AZM190-B3/2X15
Downloads
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
Código para encomenda
Número do artigo de substituição |
101029938 |
Descrição do tipo de produtos |
AZM190-B3/2X15 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
131029938 |
EAN (European Article Number) |
8905236105821 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Material do atuador |
Aço inoxidável (V2A) |
Peso bruto |
80 g |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
350 mm |
Atuador |
flexível |
Orientação
Orientação (geral) |
Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 350 mm O eixo da dobradiça deve ser 20 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 350 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
EU Declaration of Conformity |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/09/2024 10:09