Access protection
![BDF200](/upload/orig/10/00/20/54/PHO_PRO_CAT_kbdf2f01_SALL_AIN_V2.png)
BDF200
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro à prova de choque
- extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
- Funções de paragem de emergência, liga/desliga e rearme disponíveis
- A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente selecionada.
- Etiquetas com tampas de plástico separadas
- Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
![AZM201](/upload/orig/10/00/20/78/PHO_PRO_CAT_kazm2f48_SALL_AIN_V3.png)
AZM201
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
- Tipo de proteção IP66, IP67
- alta força de fechamento 2000 N
- desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
- Saídas de segurança OSSD
- Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)
![PROTECT PSC1](/upload/orig/10/00/20/40/PHO_PRO_CAT_kpsc1f08_SALL_AIN_V2.png)
PROTECT PSC1-10
- Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras
- 4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
- 14 entradas seguras no módulo base
- 2 saídas de sinalização
- 2 Contatos de relé seguros
![PROTECT PSC1](/upload/orig/10/00/20/40/PHO_PRO_CAT_kpsc1f51_SALL_AIN_V2.png)
PROTECT PSC1-100
- Expansível modularmente para até 272 entradas e saídas seguras
- Para EN 61800-5-2 ()
- 4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
- 14 entradas seguras no módulo base
- 20 entradas/saídas seguras, comutáveis
- 6 saídas de sinalização
- 2 Contatos de relé seguros
Before the robot cell can be entered, a stop of the process must be requested. This task can be solved with the BDF200 control panel. The running process is completed after the stop request and then the door is unlocked. The AZM201 solenoid interlock prevents unintentional start of the machine after opening the door. All safety functions of the cell are handled by the PROTECT PSC1 modular safety controller.