RST260-1
Número do item:
103004318
RST260-1
Número do item:
103004318
- Atuação pelo lado frontal
- Simples montagem
- Fixação 2 x M4
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
RST260-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103004318 |
EAN (European Article Number) |
4030661436470 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado. |
Propriedades globais
Material do atuador |
Plástico |
Peso bruto |
26 g |
Dados mecânicos
Área ativa |
lateral |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
29,5 mm |
Largura do atuador |
39 mm |
Altura do atuador |
18 mm |
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
atuador incluindo a chapa de montagem |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 03/05/2024 22:14