Sensores de segurança (Arquivo)
Arquivo
CSS 16
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituído: RSS 36 I)
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- aproximação deslocada
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
- Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
Arquivo
CSS 34
- 1 x Cabo de ligação 8 pólos
- Atuação pelo topo
- saída de diagnóstico serial
- Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
Arquivo
CSP 34
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituído: RSS 36 I)
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- Proteção de manipulação através de codificação em pares de sensor e atuador
- aproximação deslocada
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Arquivo
CSS 300
- Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
- Conector M12, 8 polos
- Ø M30
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
- O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A
- Invólucro em termoplástico