TESF/CC/0
TESF/CC/0
Descrição do tipo de produtos: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
sem | Sem ajuda de alinhamento |
A | Com ajuda de alinhamento |
(2) | |
sem | com dobradiça adicional |
S | sem dobradiça adicional |
(3) | |
sem | Conexão por parafuso |
CC | Ligação por mola |
ST24 | Conector 24 V |
(4) | |
.1 | Conector em baixo |
.2 | Conector acima |
(5) | |
0 | Montado na cabeça |
180 | Montagem lado interno |
U | Para ajuste pelo cliente |
- 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- com ângulo de comutação fixo
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Simples montagem Adequado para montagem em sistemas de perfis covencionais (30 … 60 mm)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TESF/CC/0 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101182695 |
EAN (European Article Number) |
4030661604718 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Cor dos invólucros |
Preto |
Peso bruto |
840 g |
Propriedades globais - Características
Montagem exterior |
Sim |
Dobradiça adicional |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
2 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
B10D contato normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Abertura angular imprescindível |
10 ° |
Ângulo de abertura |
180° |
Dados mecânicos - dimensões
Termination |
Ligação por parafuso M16 x 1.5 |
Conexão, conector |
Conexão da polia de mola |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
21,5 mm |
Largura de sensor |
141 mm |
Altura do sensor |
115 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
2,5 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2,5 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Liga de prata-níquel 10 |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Dobradiça adicional |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama dos circuitos de comutação com o dispositivo de segurança fechado O ângulo de acionamento vem regulado de fábrica em 3º. Até alcançar o limite da sua durabilidade mecânica o ângulo pode chegar a um desgaste normal alterando-o em até 8º. O ângulo de abertura positiva é 10°. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação CCC
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 27/04/2024 03:45