TV.S 335

TV.S 335

  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eixo de acionamento, giratório 360º
Descrição do tipo de produtos:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Furo do eixo Ø 8 mm
10Furo do eixo Ø 10 mm

(2)
022 normalmente fechados (NF)
033 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)

(3)
semEntrada de condutor M20
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
G24Com LED (somente quando se trata da versão com contato NA e outro contato NF)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

TV10S 335-02Z-M20

Número do item 101157473

Safety Hinge switch

TV10S 335-03Z

Número do item 101179253

Safety Hinge switch

TV10S 335-11Z-M20

Número do item 101160104

Safety Hinge switch

TV10S 335-12Z

Número do item 101179252

Safety Hinge switch

TV8S 335-11Z-M20

Número do item 101155141

Safety Hinge switch

TV8S 335-02Z-M20

Número do item 101168631

Safety Hinge switch

TV8S 335-03Z

Número do item 101179251

Safety Hinge switch

TV8S 335-12Z

Número do item 101179250

Safety Hinge switch