schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Artikelnummer: 101083036

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

NYCKEL AZ 15/16-B1 KPL.

Article number (order number)

101083036

EAN (European Article Number)

4030661070001

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

låg

Material of the actuator

Rostfritt stål (V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

rak

fast

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-04 13:17