schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.

Artikelnummer: 101092711

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For play-free interlocking of light guards
  • Suitable for retrofitting

Ordering data

Product type description

NYCKEL AZ 15/16-B1-1747 KPL.

Article number (order number)

101092711

EAN (European Article Number)

4030661104003

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

låg

Material of the actuator

Rostfritt stål (V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

rak

fast

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar 150 mm

Gångjärnets axel skall vara 5 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-22 17:08