schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Artikelnummer: 101096091

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards

Ordering data

Product type description

NYCKEL AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Article number (order number)

101096091

EAN (European Article Number)

4030661104133

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

låg

Material of the actuator

Rostfritt stål (V2A)

Gross weight

26 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

rak

flexibel

Latching force

30 N

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan

Aktiveringsradien kan justeras, minimum 45 mm, med en sexkantsnyckel 2,5 mm NV (a)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-24 08:46