ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
Artikelnummer:
101096092
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
Artikelnummer:
101096092
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For very smal actuating radii at 90° to the plane of the actuator
- Suitable for retrofitting
- For play-free interlocking of light guards
Ordering data
Product type description |
NYCKEL AZ 15/16-B3-1747 KPL. |
Article number (order number) |
101096092 |
EAN (European Article Number) |
4030661104140 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
låg |
Material of the actuator |
Rostfritt stål (V2A) |
Gross weight |
25 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
32 mm |
Actuator |
rak flexibel |
Latching force |
30 N |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan Aktiveringsradien kan justeras, minimum 32 mm, med en sexkantsnyckel 2,5 mm NV (b) |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-09 04:32