ACTUATOR AZ 15/16-B1-2053 KPL.
Artikelnummer:
101111079
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2053 KPL.
Artikelnummer:
101111079
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For interlocking of light to medium-weight guards
Ordering data
Product type description |
NYCKEL AZ 15/16-B1-2053 KPL. |
Article number (order number) |
101111079 |
EAN (European Article Number) |
4030661104300 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
låg |
Material of the actuator |
Rostfritt stål (V2A) |
Gross weight |
17 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
rak fast |
Note
Note (General) |
Minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar 150 mm Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-14 17:27