ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Artikelnummer:
999991010
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Artikelnummer:
999991010
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Product type description: ACC-AZM40-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
LEV | Lever |
PT | push button |
(2) | |
T | Emergency exit |
N | Emergency release |
(3) | |
40 mm | for door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version) |
170 mm | for door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test |
Article number (order number) |
999991010 |
EAN (European Article Number) |
4030661638461 |
General data
Housing material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the housing |
Svart |
Colour of the operating element |
röd |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
54 mm |
Width |
36 mm |
Height |
58 mm |
Diameter hole |
14 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-07 17:59