schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

Número de artigo: 999991010

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Product type description:
ACC-AZM40-(1)-(2)-(3)

(1)
LEVLever
PTpush button

(2)
TEmergency exit
NEmergency release

(3)
40 mmfor door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version)
170 mmfor door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

Número de artigo (Número de encomenda)

999991010

EAN (European Article Number)

4030661638461

Propriedades globais

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material dos acionadores

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Cor dos invólucros

Preto

Cor do elemento de operação

vermelho

Propriedades globais - Características

Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)

Sim

Dados mecânicos

Versão dos parafusos de fixação

2x M5

Versão da cabeça do parafuso

Parafuso de cabeça escareada

Binário de aperto do parafuso do suporte de desbloqueio

0,55 Nm

Conceção do parafuso de fixação do desbloqueio

M2 x 13 (TX6)

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

54 mm

Largura

36 mm

Altura

58 mm

Diâmetro Furo

14 mm


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 03/07/2025, 12:26