ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Número de artículo:
999991010
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Número de artículo:
999991010
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Product type description: ACC-AZM40-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
LEV | Lever |
PT | push button |
(2) | |
T | Emergency exit |
N | Emergency release |
(3) | |
40 mm | for door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version) |
170 mm | for door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test |
Número de artículo (Nº artículo) |
999991010 |
EAN (European Article Number) |
4030661638461 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material del mando |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Color de la carcasa |
Negro |
Color del elemento de mando |
Rojo |
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escape |
Sí |
Datos mecánicos
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
54 mm |
Anchura |
36 mm |
Altura |
58 mm |
Diámetro taladro |
14 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 5/7/2024 22:28