ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Numer katalogowy:
999991010
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Numer katalogowy:
999991010
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Product type description: ACC-AZM40-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
LEV | Lever |
PT | push button |
(2) | |
T | Emergency exit |
N | Emergency release |
(3) | |
40 mm | for door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version) |
170 mm | for door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
999991010 |
EAN (European Article Number) |
4030661638461 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Materiał części roboczych |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Kolor obudowy |
Czarne |
Kolor elementu sterującego |
czerwony |
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjne |
Tak |
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocujących |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Moment dokręcania śruby wspornika zwalniającego |
0,55 Nm |
Konstrukcja śruby mocującej wyzwalacza |
M2 x 13 (TX6) |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
54 mm |
Szerokość |
36 mm |
Wysokość |
58 mm |
Średnica otworu |
14 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.07.2025, 08:19