ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Codice prodotto:
999991010
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Codice prodotto:
999991010
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Product type description: ACC-AZM40-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
LEV | Lever |
PT | push button |
(2) | |
T | Emergency exit |
N | Emergency release |
(3) | |
40 mm | for door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version) |
170 mm | for door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test |
Codice articolo (codice d'ordine) |
999991010 |
EAN (European Article Number) |
4030661638461 |
Dati generali
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
materiale dell'apparecchio di comando |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colore della custodia |
nero |
Colore dell'apparecchio di comando |
rosso |
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fuga |
Sì |
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggio |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
54 mm |
larghezza |
36 mm |
altezza |
58 mm |
Diametro, foro |
14 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.07.2025, 06:08