schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

Artikelnummer: 999991010

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Product type description:
ACC-AZM40-(1)-(2)-(3)

(1)
LEVLever
PTpush button

(2)
TEmergency exit
NEmergency release

(3)
40 mmfor door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version)
170 mmfor door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

Artikelnummer (Bestellnummer)

999991010

EAN (European Article Number)

4030661638461

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff des Bedienteils

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Farbe des Gehäuses

schwarz

Farbe des Bedienteils

rot

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Fluchtentriegelung

Ja

Mechanische Daten

Ausführung der Befestigungsschrauben

2x M5

Ausführung des Schraubenkopfes

Senkkopfschraube

Anzugsdrehmoment der Schraube für Entriegelungsaufnahme

0,55 Nm

Ausführung der Befestigungsschraube der Entriegelung

M2 x 13 (TX6)

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

54 mm

Breite

36 mm

Höhe

58 mm

Durchmesser Loch

14 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.05.2025, 08:39