schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

项目编号: 999991010

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
Product type description:
ACC-AZM40-(1)-(2)-(3)

(1)
LEVLever
PTpush button

(2)
TEmergency exit
NEmergency release

(3)
40 mmfor door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version)
170 mmfor door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

订货数据

型号

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

商品编号(订购编号)

999991010

EAN(欧洲商品编号)

4030661638461

总体数据

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

操作件材料

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

外壳颜色

黑色

操作元件颜色

红色

总体数据 - 产品特性

紧急逃逸

机械参数

固定螺丝类型

2x M5

螺钉头类型

埋头螺栓

Tightening torque of the screw for release socket

0.55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

机械参数 - 尺寸

长度

54 mm

宽度

36 mm

高度

58 mm

孔洞直径

14 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/3 下午4:53