ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Numéro d'article:
999991010
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test
Numéro d'article:
999991010
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Désignation produit: ACC-AZM40-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
LEV | Levier |
PT | Bouton coup-de-poing |
(2) | |
T | Déverrouillage de secours |
N | Déverrouillage d'urgence |
(3) | |
40 mm | pour des épaisseurs de montants de porte jusqu' à 40 mm (modèle PT uniquement) |
170 mm | pour des épaisseurs de montants de porte jusqu' à 170 mm (modèle PT uniquement) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test |
Référence d’article (n° de commande) |
999991010 |
EAN (European Article Number) |
4030661638461 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Couleur du boîtier |
Noir |
Couleur de l'élément de commande |
rouge |
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secours |
Oui |
Données mécaniques
Exécution des vis de fixation |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
54 mm |
Largeur |
36 mm |
Hauteur |
58 mm |
Diamètre du trou |
14 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11.05.2025 08:08