schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

Artikelnummer: 999991010

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Product type description:
ACC-AZM40-(1)-(2)-(3)

(1)
LEVLever
PTpush button

(2)
TEmergency exit
NEmergency release

(3)
40 mmfor door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version)
170 mmfor door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

Artikenummer (Bestillingsnummer)

999991010

EAN (European Article Number)

4030661638461

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Materiale til operatorerne

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

husets farve

Sort

Farve på betjeningsdel

Rød

Generelle data - egenskaber

Nødudgang

Ja

Mekaniske data

Version af monteringsskruer

2x M5

Type of the screw head

Countersunk screw

Tightening torque of the screw for release socket

0,55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mekaniske data - afmåling

Længde

54 mm

Bredde

36 mm

Højde

58 mm

Diameter, hul

14 mm


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 11.05.2025 08.01