BN 310-RZ-2327 2,0M
BN 310-RZ-2327 2,0M
- beröringsfri princip
- manövrering på sidan
- Platt konstruktion
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 2 Reed-kontakter
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BN 310-RZ-2327 2,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101148628 |
EAN (European Article Number) |
4030661147635 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
rektangulär |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Aktiv yta |
Plast |
Bruttovikt |
86 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kvarstående |
Ja |
Lämplig för hissar |
Ja |
Antal bistabila kontakter |
1 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
18 m/s |
Montering |
Kapsling med avlånga hål |
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn) |
Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig genom ferromagnetisk inverkan. Vid anordningen av flera aktiveringsmagneter måste den inverkan av varandra beaktas. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeternoggrannhet |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
skärmad kabel |
Ledararea |
0,75 mm2 |
Ledararea |
18 AWG |
Kabelmantelns material |
H03VV-F |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
13 mm |
Sensorns bredd |
88 mm |
Sensorns höjd |
25 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsström, maximum |
3 A |
Kopplingseffekt, maximum |
120 W |
Kopplingseffekt, maximum |
120 VA |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Reedkontakterr |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N |
Note
Note (General) |
Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten. När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön. Det här gäller inte den bistabila kontakten. Vid montering på järn måste ett omagnetiskt distans på minst 20 mm användas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: kbn31f04
| 98,1 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 90,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,4 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 15,3 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 px - 72 dpi
Måttritning (grundkomponent)
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-04-15 11:44