schmersal_s_icon.png

TV7H 236-11Z-1058/2138

Artikelnummer: 151183669

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12 stickkontakt med A-kodning
ST-2310M12 stickkontakt med B-kodning

(7)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

TV7H 236-11Z-1058/2138

Artikelnummer (beställningsnummer)

151183669

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt

Armens material

Metallfilm

Bruttovikt

122 g

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Rullmaterial

Plast

Mekanisk livslängd, minimum

20 000 000 kopplingar

Aktiveringshastighet, minimum

1 440 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Positivt brytmoment

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

49 mm

Sensorns bredd

30 mm

Sensorns höjd

158,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

1 000 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

kopplingsfrekvens

5 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-21 19:08