schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Ürün numarası: 101111079

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • For interlocking of light to medium-weight guards

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Article number (order number)

101111079

EAN (European Article Number)

4030661104300

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Material of the actuator

Plastik, paslanmaz çelik

Gross weight

17 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

düz

sağlam

Note

Note (General)

Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.08.2025 17:35