schmersal_s_icon.png

TS 232-11-I-2888

Ürün numarası: 133033072

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Vida bağlantısı
  • Termoplastik muhafaza

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

TS 232-11-I-2888

Ürün numarası (sipariş numarası)

133033072

EAN (European Article Number)

8905236100369

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Malzeme, ayrıntıları

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mil malzemesi

Stainless steel (V2A)

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı

1

Perde sayısı

1

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Piston

Mekanik ömür, minimum

20.000.000 operasyon sayısı

Hareket ettirici kuvvet

9 N

Contact opening

2 x 3.5 mm

Kumanda hızı

60 mm/min

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida terminalleri

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

500 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

6 kV

Kirlilik derecesi e göre VDE 0100

3

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

Anahtarlama prensibi

slow action with self-cleaning contacts

Anahtarlama frekansı

5.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

Silver (AgNi 15)

Switch hareket şeması


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.03.2025 04:05