schmersal_s_icon.png

TS 232-11-I-2888

Artikelnummer: 133033072

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • galvanisch gescheiden contactbruggen
  • Schroefaansluiting
  • Kunststofbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TS 232-11-I-2888

Artikelnummer (bestelnummer)

133033072

EAN (Europees Artikel Nummer)

8905236100369

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Materiaal van het behuizingsdeksel

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Materiaal van de stoter

Stainless steel (V2A)

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

stoter

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Bedieningskracht

9 N

Contactopening

2 x 3,5 mm

Bedieningssnelheid

60 mm/min

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelprincipe

slow action with self-cleaning contacts

Schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Silver (AgNi 15)

Schakelwegdiagram


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 1/03/2025 07:05