AZ 07 K 08106
项目编号:
151195819
- 单一电缆进线
- 热塑外壳
- 触点插脚在操动件内
- 1 操动面
- 防护等级 IP20
- 透明前盖
- 固定螺丝 M4
- 适合AZ 06x的安装尺寸
- 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
- 外壳带安装孔
订货数据
型号 |
AZ 07 K 08106 |
商品编号(订购编号) |
151195819 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002592 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002592 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus |
总体数据
标准型 |
EN 81-20 EN 81-50 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
外壳材料 |
透明热塑塑料,自熄灭 |
毛重 |
30 g |
总体数据 - 产品特性
适用于电梯 |
是 |
安全触点数量 |
1 |
机械参数
操作面板 |
1 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
操动行程 |
7 mm |
操动力,大约 |
1.6 N |
安装 |
通过开槽孔微调 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
单一电缆进线 |
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
72 mm |
高度 |
22 mm |
深度 |
19 mm |
环境条件
防护等级 |
IP20 |
工作环境温度 |
-15 ... +70 °C |
最大相对湿度 |
95 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
500 V |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2 A |
应用类别 DC-13 |
200 VDC |
应用类别 DC-13 |
2 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
自洁式压力触点 |
触点材料,电气 |
铜镀银铆钉 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
注意
注(通用) |
连接螺钉可以用塞子密封。 (每个开关2个插头) |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, September 8, 2022 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türkontakt |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 7. September 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/12/27 上午1:23