SE-P40-2500 PACK. 橡胶型材 2.5 M
项目编号:
151172154
产品描述: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
无 | 无涂层型材 |
C | 外覆型材 |
(2) | |
无 | 原材料:EPDM, 65 Shore A |
NBR | 原材料:Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | 长度 1250 mm |
2500 | 长度 2500 mm |
5000 | 长度 5000 mm(仅用于无涂层型材) |
10000 | 长度 10000 mm(仅用于无涂层型材) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 橡皮条肮脏和潮气得到很好的预防补偿
- 对环境不敏感
- 大概40 mm高
订货数据
型号 |
SE-P40-2500 PACK. 橡胶型材 2.5 M |
商品编号(订购编号) |
151172154 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-34-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002887 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002887 |
注释 (订货数据) |
开关条系统使用单个组件组装。组件必须单独订购。 示例: |
许可 - 标准
证书 |
TÜV |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13850 |
抗永久变形 |
良好 |
材料耐性(酸) |
良好 |
橡胶型材材料 |
EPDM, 65 Shore A |
注(橡胶型材原材料) |
国际缩写: EPDM, 65 Shore A 化学物名称 :聚丙乙烯 |
毛重 |
855 g |
机械参数
机械寿命,最少 |
20,000,000 操作 |
机械参数 - 尺寸
长度 |
2,500 mm |
宽度 |
25 mm |
宽度,最小 |
400 mm |
宽度,最大 |
10,000 mm |
高度,大约 |
38 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
材料耐温(短期) |
-50 ... +170 °C |
材料耐温(长期) |
-30 ... +140 °C |
注意
注(通用) |
如果需要更大阻抗,选择具有20微米塑料涂层的安全边缘密封条。涂层只能承受较低的机械载荷。 |
备注 - 耐化学性
材料耐性(燃料) |
低 |
材料耐性(溶剂) |
低 - 一般 |
材料耐性(油) |
低 |
材料耐性(臭氧) |
优秀 |
材料耐性(20℃时的弹性回复) |
良好 |
材料耐性(天气) |
优秀 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
安装和接线说明
TÜV认证
操动力行程图
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/31 上午12:51