schmersal_s_icon.png
236 rullearm med central fastgørelse 4R

236 rullearm med central fastgørelse 4R

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H
AFFjederarm AF
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
215bredt design

(4)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(6)
udenKabelindgang M20
IDSkæreklemmer
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation

(7)
1297Kapsling med tværgående huller

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Materiale til kontakterne, elektrisk

At standardisere, Forskrifter

T4R 236-11Z-M20

Artikelnummer 151167799

Position switch with safety function

Til artikkel

T4R 236-20Z

Artikelnummer 151112899

Position switch

Til artikkel

T4R 236-02Z

Artikelnummer 151112900

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4R 236-11Z-M20

Artikelnummer 151168294

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4R 236-02Z

Artikelnummer 151152881

Position switch with safety function

Til artikkel

T4R 236-11ZUE

Artikelnummer 101145076

Position switch with safety function

Til artikkel

T4R 236-02Z-M16-1637

Artikelnummer 151120584

Position switch with safety function

Til artikkel

T4R 236-20Z-M16-1637

Artikelnummer 151123958

Position switch

Til artikkel