schmersal_s_icon.png
256 Stødstang med central fastgørelse 4S

256 Stødstang med central fastgørelse 4S

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H
AFFjederarm AF
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
215bredt design

(4)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter
ZEkstra tætning mellem fastgørelse og hus

(6)
M16Kabelindgang M16
udenKabelindgang M20
IDSkæreklemmer
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)

(7)
2574Hus med L-fomede monteringshuller (kan forskydes i horisontal eller vertikal retning)

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Brugskategori AC-15

T4S 256-11ZUE

Artikelnummer 151145156

Position switch with safety function

Til artikkel

T4S 256-20Z

Artikelnummer 101112748

Position switch

Til artikkel

T4S 256-11ZUE-2625

Artikelnummer 151195452

Position switch with safety function

Til artikkel

T4S 256-11Z

Artikelnummer 151112717

Position switch with safety function

Til artikkel

T4S 256-02Z

Artikelnummer 151112762

Position switch with safety function

Til artikkel

Z4S 256-11Z-M20

Artikelnummer 151168186

Position switch with safety function

Til artikkel