A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer:
103011787
A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer:
103011787
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Med kabel |
AHT | Interconnector |
AIE | Forbindelse uden kabel |
(2)a | |
K | hun-forbindelse |
KK | Hun-forbindelse - Hun-forbindelse |
S | Stik |
SS | Stik - stik |
SK | Stik - Hun-forbindelse |
(2)b | |
3P | 3-polet |
4P | 4-polet |
5P | 5-polet |
6P | 6-polet |
7P | 7-polet |
8P | 8-polet |
9P | 9-polet |
10P | 10-polet |
11P | 11-polet |
12P | 12-polet |
23P | 23-polet |
2P+PE | 2-polet + PE |
3P+PE | 3-polet + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rund 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Låsning sammenlåsning |
S | Skruelåsning |
(5) | |
G | Lige |
W | vinklet |
(6) | |
X | uden |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | uden |
BK | Sort |
GY | Grå |
OG | Orange |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | gummi |
4 | Silikone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutral |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | uden |
A | A-kodet |
B | B-kodet |
(11) | |
1 | uden |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiale gevind / rouletteret møtrik (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² kabelstørrelse |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- 15 m
- Med kabel
- 8 polet
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A-4 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103011787 |
EAN (European Article Number) |
4030661479606 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovægt |
750 g |
Generelle data - egenskaber
Halogenfri |
Ja |
Egnet for slæbekæde |
Ja |
Antal, ledningsårer |
8 |
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum |
1 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
15 m |
Antal ledningsårer |
8 |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Diameter på leder |
6,2 mm |
Bøjningsradius (fast) |
5 x Ø-Kabel |
Bøjningsradius (mobil) |
10 x Ø-Kabel |
Ledningskappe farve |
Grå |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning |
Female connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-25 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
+0 ... +80 °C |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Forsyningsstrøm |
2.000 mA |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Hvid |
PIN 2 |
Brun |
PIN 3 |
grøn |
PIN 4 |
gult |
PIN 5 |
Grå |
PIN 6 |
Lyserød |
PIN 7 |
Blå |
PIN 8 |
rød |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.08.2025 17.44