schmersal_s_icon.png

ACC-700-RZ173I

Artikelnummer: 103005863

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For at vedligeholde reaktionskraften

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ACC-700-RZ173I

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103005863

EAN (European Article Number)

4030661439747

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Globale egenskaber

Materiale

Stål

Bruttovægt

103 g

Mekaniske data - afmåling

Længde

116 mm

Diameter

23 mm

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

TQ 700

ZQ 700

Bemærk

Bemærk (generelt)

Kun til TQ 900 / ZQ 900


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.10.2025 16.11