schmersal_s_icon.png

AV 18RHX30U 45 GR. N

Artikelnummer: 101114259

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Højer hånds udgave
  • metal hus
  • uden
  • til 1-fløjdøre
  • til elevatoranlæg uden personbefordring
  • Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AV 18RHX30U 45 GR. N

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101114259

EAN (European Article Number)

4030661007915

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN 81-20

EN 81-50

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Diameter af låseboltens

Messing

Bruttovægt

815 g

Generelle data - egenskaber

Manuel reset

Ja

Feltlåssikring tilstede

Nej

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal dørfløje

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm udadvent H65

Justering

Højre-hånds udgave

Fastgørelse

Fastgørelseshuller på bagsiden

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

uden kabelforskruning

Bemærk (kabelindgang)

Grafisk fremstilling: Højre hånds udgave spejlvendt

Mekaniske data - afmåling

Bredde

165 mm

Højde

80 mm

Dybde

37,5 mm

Diameter af låsebolten

18 mm

X-mål på låsebolten

30 mm

Bemærk (X-mål på låsebolten)

Den samlede låseboltlængde fremgår af den foreskrevne dykdybde på låsebolten i dørbladet på 21 mm og X-målet. X-målet defineres som afstanden mellem husets underside på dørlåsen og dørens overkant.

Design of the latching bolt

45° bevel, from below

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

200 VDC

Brugskategori DC-13

2 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Tilbehør

Bemærk (tilbehør)

Hubmagnet SOL-AV15/AV18 fås som tilbehør til elektrisk aktivering

Bemærk

Bemærk (hjælpefrakobling)

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:se typenøgle
Konstruktionsår:Se typeskilt
Komponentens beskrivelse:Dørlåsningsenheder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 Elevatordirektivet2014/33/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Typegodkendelsesinstitut:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Tyskland
Identifikations-nr. 0036
EU-typegodkendelsescertifikat:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 4. juli 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.10.2025 06.39