schmersal_s_icon.png

AZR31S1/110VAC

Artikelnummer: 101049676

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Driftssikre standsningsmonitorer
  • Følerfri opdagelse af maskinstop ved overvågning af e.m.f.
  • Direkte forbindelse til trefasede motorer
  • Passende til forbindelse til en frekvenskonverter med følgende interface-dato: roterende hysterese 0 ... 1000 Hz; koblingsfrekvens på slutniveauet op til 16 kHz; motorspændingsrækkevidde 0 ... 400 V
  • Denne driftssikre maskinstandsningsmonitor har den særlige fordel at der ikke påkræves nogle justeringer for en nødvendig værdi når den tages i brug.
  • 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
  • 1 Signal udgang

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AZR31S1/110VAC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101049676

EAN (European Article Number)

4030661448381

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

EN 60068-2-78

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

495 g

Generelle data - egenskaber

Registrering af ledningsbrud

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Tilbagekoblingssløjfe

Ja

Automatisk reset-funktion

Ja

Registrering af jordforbindelse

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal LEDs

5

Antal sikkerhedskontakter

3

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

PFH-værdi

2,00 x 10⁻⁸ /h

Brugstid

20 År

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

STOP kategori

0

Klassifikation - relæudgange

Performance Level, Stop 0, til

e

Kategori, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i

3

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Fastgørelse

Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715

Mekaniske data - Tilslutning

Terminalbetegnelser

IEC/EN 60947-1

Tilslutning, Stik

stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse, plug-in

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Tilspændingsmoment af Klemmer

0,6 Nm

Mekaniske data - afmåling

Bredde

45 mm

Højde

73,2 mm

Dybde

121 mm

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign

IP54

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektrisk data

Frekvensrækkevidde

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

115 VAC -15 % / +10 %

Rated operating voltage

115 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum

97.8 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum

126.5 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum

97.8 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum

126.5 VAC

Elektrisk effektforbrug, maksimum

4 VA

Kontaktmodstand, maksimum {Ω}

0,1 Ω

Bemærk, (Kontaktmodstand)

i ny tilstand

Ledningslængde (master/slave), maksimum

10 m

Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk

80 ms

Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk

20 ms

Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum

15 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start (efter registrering af stilstanden), ca.

7.000 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

20 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

AgSn0. selvrensende, tvangsstyret

Elektriske data - sikre relæudgange

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

6 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

6 A

Brydeevne, minimum

10 VDC

Brydeevne, minimum

10 mA

Brydeevne, maksimum

250 VAC

Brydeevne, maksimum

8 A

Elektrisk data - digitale indgange

Ledningsmodstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital udgang

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

0,1 A

Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)

Brydeevne, maksimum

24 VDC

Brydeevne, maksimum

2 A

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC klassificering

EMC-direktivet

Tilstandsvisning

Viste funktionstilstande

OUT, Grøn: Frigivelse

ON, Grøn: Strømforsyning UB

ERR, Rød: Fejlkanal A + B

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikker standsningsovervågning

Bemærk

Bemærk (generelt)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.

Koblingseksempel

Bemærk (koblingseksempel)

Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.

Den sensorfrie maskinstandsningsmonitor kontrollerer e.m.f. af den tre-fasede motor.

SRB-rækken af sikkerhedsdørmonitorer overvåger positionen af sikkerhedsdøren.

Overvågning af beskyttelsesdøren med en sikkerhedsafbryder med lås, og en sikkerhedsafbryder med separat aktuator (A og B).

Frigørelse sker ved hjælp af NO-kontakten (E), kun når den afsluttende bevægelse er færdig.

Efter at reset er sket, skal beskyttelsesdøren åbnes.

Til sikring af en beskyttelsesenhed

103034847 SSW303HV
  • Stilstandserkendelsestid 7 s
  • Driftssikre standsningsmonitorer
  • 3 sikkerhedskontakter
  • 3 Signalkontakter
  • Følerfri opdagelse af maskinstop ved overvågning af e.m.f.
  • Direkte forbindelse til trefasede motorer
  • Motorspændingsområder 0- 690 V

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZR31S1
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module for motor standstill monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved
the full quality assurance system,
referred to in Appendix X, 2006/42/EC:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 4, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 09.10.2025 01.38