schmersal_s_icon.png

BN 32-R-1239

Artikelnummer: 101057234

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Flad stikforbindelse 4,8 mm og 2 Afskærmningsplader
  • berøringsfri virkende
  • 1 Reed kontakter
  • Langt lig
  • Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunstof hus
  • Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BN 32-R-1239

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101057234

EAN (European Article Number)

4030661025278

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Globale egenskaber

Aktivt princip

magnetisk

Konstruktionsform på hus

Blok

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Aktivt område

Plastik

Bruttovægt

72 g

Bemærk

Integrated shielding plate (top and bottom)

Generelle data - egenskaber

Rest

Ja

Kan anvendes til elevatorer

Ja

Antal låsekontakter

1

Mekaniske data

Aktivt område

forside

Aktuator

Magnet

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000.000 koblinger

Aktuatorretning

Lengthwise

Aktiveringshastighed, maksimum

18 m/s

Fastgørelse

på bagsiden med 2 gevindbolte

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17 mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

Bemærk (koblingsafstand Sn)

Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Gentagelsespræcision

0,3 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Flad stikforbindelse - 4.8 mm

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

24 mm

Bredde på føler

85 mm

Højde på føler

26 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP00

Ambient temperature

-25 ... +90 °C

Vibrationsfasthed

15 g, sinusformede svingninger

Elektrisk data

Koblingsspænding, minimum

250 VAC

Koblingsstrøm, maksimum

3 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

120 W

Koblings effekt, maksimum {VA}

120 VA

Koblingsprincip

Latching

Preltid, minimum

0,3 ms

Preltid, maksimum

0,6 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

300 Hz

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

0,5 ms

Minimum switching time close (NO)

0,3 ms

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

Bemærk

Bemærk (generelt)

Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.10.2025 18.23